text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP의 새로운 핑거 그립 -

최소의 디자인, 최대의 유용성

한 그립. 한 손가락. 많은 가능성.

HEINRICH KIPP WERK는 알루미늄, 스테인리스 스틸, 스틸 및 플라스틱으로 제작된 네 가지 새로운 핑거 그립 시리즈를 통해 작동 부품의 제품군을 확장하였습니다. 콤팩트하고 단정한 디자인의 그립은 간편한 취급과 다양한 소재 옵션 그리고 최소한의 공간이 특징이며, 명확한 디자인 언어와 제한된 설치 공간의 적용에 이상적입니다.

네 가지 시리즈 - 명확한 시스템

  • K0201 - 알루미늄(원형):
    Ø 8/10mm의 6가지 변형, 축간 거리 30/40mm, 표면: 검정색 또는 자연색 아노다이징 처리. 액세서리: 엔드 와셔,알루미늄.

  • K1793 - 스테인리스 스틸(원형):
    Ø 5/8/10mm의 10가지 변형, 축간 거리 30/40mm, 표면: 매끄러운 광택처리 또는 무광택 블라스팅. 액세서리: 엔드 와셔, 스테인리스 스틸.

  • K1799 - 스틸(원형):
    Ø 8/10mm의 5가지 변형, 축간 거리 30/40mm, 표면: 고광택 처리. 액세서리: 엔드 와셔, 스테인리스 스틸.

  • K2292 - 플라스틱(원형):
    플랜지가 있거나 없는 42가지 변형, Ø 8/10mm, 축간 거리 30/40mm, 색상: 검정회색, 주황, 노랑, 녹색, 파랑, 빨강, 회색 등. 셀프 태핑 스크류 2개 포함.

모형과 기능이 요구되는 기술용

전형적인 적용 분야는 기계 공학, 배전반 및 하우징 제작, 자동화 및 의료 기술 분야 입니다. 새로운 핑거 그립은 정밀한 조작성, 최소한의 크기, 조화로운 모형이 특별히 중요한 곳에 그 진가를 발휘합니다.